SAC-5P-M12MS/ 7,5-811/M12FS
-
Cabo para sensor/atuador
1104131
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PUR livre de halogênio, resistente a salpicos de solda, laranja RAL 2003, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 7,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 5 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 7,5 m |
PUR sem halogênio, altamente flexível, resistente a respingos de solda, laranja [811] | |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 5 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio, altamente flexível, resistente a respingos de solda, laranja [811] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 5x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 6,90 mm ±0,1 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
Trançado total | 5 condutores no núcleo como alma |
Máx. resistência de condutores | ca. 57 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 3000 V (Teste de faísca) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 35 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 69 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s², Temperatura ambiente: ≤ 60 °C |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL FT-2 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
Propriedades especiais | Revestimento à prova de faísca de solda, reciclável, fosco, baixa aderência, resistente ao desgaste, anti-inflamável e auto-extinguível |
sem silicone e cádmio | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
≤ 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Código | 1104131 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CDA |
GTIN | 4055626970257 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 430,675 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 430,675 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP