SAC-5P-M12MS/3,0-600 HD - Cabo para sensor/atuador
1404041

Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PP-EPDM livre de halogênio, cinza RAL 7035, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m, Design higiênico, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas graças à utilização de aço inoxidável 1.4404
Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara