SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115 VA
-
Cabo para sensor/atuador
1104417
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M8, codificação: B, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 0,3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 5 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 3 A |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,2 Nm |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M8 |
Tipo de codificação | B |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 0,3 m |
PUR preto 5º condutor cinza [115] | |
Peso do cabo | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 5 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR preto 5º condutor cinza [115] |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 0,25 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,70 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material de preenchimento | PP |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, cinza |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,21 mm (Isolamento do condutor) |
ca. 0,70 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 5 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 75 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 75 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V (AC) |
Tensão de teste | ≥ 3000 V (AC) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23,5 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 47 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 47 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (horizontal) |
conforme UL 758/1581 FT2 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
resistente a água do mar | |
com baixa aderência | |
resistente ao desgaste | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Código | 1104417 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1B |
Chave de produto | AF1BDA |
GTIN | 4055626970936 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 19,92 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 19,92 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP