EAC-RoHS
ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Cabo para sensor/atuador, 5-polos, PVC, preto, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula AD (pressostato), com 2 LEDs, Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: 10 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |