UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, amarelo, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |