UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, com 3 LEDs, para Soquete angular M12, codificação: A, com 3 LEDs, comprimento de cabo: 4 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |