SAC-4P-M 8MS/ 0,2-PVC/M 8FS
-
Cabo para sensor/atuador
1400506
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PVC, preto RAL 9005, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 0,2 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M8 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M8 |
Número de pólos | 4 |
Extensão da linha | 0,2 m |
PVC preto [PVC] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 4x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
≥ 0,76 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
Resistência ao óleo | EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1400506 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave de produto | AF1BCA |
GTIN | 4046356499002 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,58 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,58 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP