SAC-4P- 5,0-800/M 8FS 0,34
-
Cabo para sensor/atuador
1049794
Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR sem halogênio, resistente a faíscas de solda, altamente flexível, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 4 |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M8 |
Extensão da linha | 5 m |
PUR altamente flexível cinza [800] | |
Desenho com dimensões |
|
Observação | Devido a alta robustez do revestimento externo, o revestimento deste cabo somente deve ser removido em passos de 5 cm. |
Peso do cabo | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 4 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR altamente flexível cinza [800] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,3 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto |
Trançado total | 4 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ca. 53 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 36 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 7,5 x D, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3,3 m/s, Aceleração: 5 m/s² |
Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² | |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±360 °/m, Ciclos de torção: 1000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
sem silicone | |
Propriedades especiais | Revestimento do cabo à prova de faísca de solda, reciclável, fosco, baixa aderência, resistente ao desgaste, retardador de chamas e autoextinguível |
sem silicone e cádmio | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1049794 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1L |
Chave de produto | AF1LBA |
GTIN | 4055626663135 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 157,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 150,1 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP