UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 85,0 m)
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão, cabos US |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 85,0 m) |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Peso do cabo | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
PUR sem halogênio preto PUR | |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 3x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,65 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) |
ca. 0,50 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Blindagem | Malha de fios de cobre |
Cobertura visual da blindagem | 80 % |
Máx. resistência de condutores | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 47 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 47 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
à prova de hidrólise e micróbios | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC preto 105 ºC [535] | |
Peso do cabo | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC preto 105 ºC [535] |
PVC preto 105 ºC 535 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 63 mm |
Anti-inflamabilidade | FT4 |
Outras resistências | resistente a UV |
Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC amarelo 105 °C [542] | |
Peso do cabo | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC amarelo 105 °C [542] |
PVC amarelo 105 °C 542 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | amarelo |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | máx. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ (550 M Ohm/m com 500 V) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 63 mm |
Anti-inflamabilidade | FT4 |
Outras resistências | resistente a UV |
Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC, cinza, 105 C [544] | |
Peso do cabo | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC, cinza, 105 C [544] |
PVC, cinza, 105 C 544 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,27 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | máx. 50,5 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ (550 M Ohm/m com 500 V) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 63 mm |
Anti-inflamabilidade | FT4 |
Outras resistências | resistente a UV |
Propriedades especiais | Normas UL PLTC e ITC |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1405933 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1I |
Chave de produto | AF1IDA |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,05 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1 g |
País de origem | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |