SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-V 230V - Cabo para sensor/atuador
1400694

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Varistor 230 V, comprimento de cabo: 3 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio