CSAus
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 10 m
Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | TPU |
Material da caixa conector de válvula | TPU |
Material de contato | CuSn |
Material do conector fêmea do plugue de válvula | PA 6.6 |
Material superfície de contato | Sn |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Valores característicos do conector de válvula | |
Parafusos de fixação | M3 x 29 |
Potência do impulso | 40 W (com impulso retangular de 100 µs) |
Tensão de fixação | 70 V (com corrente constante de 2 mA) |
Tensão de bloqueio | 50 V |
Indicação de estado | 1 LED |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula BI (11 mm) |
Número de pólos | 3 |
Material | CuSn (Contato) |
Sn (Superfície de contato) | |
PA 6.6 (Porta-contatos) | |
TPU (Caixa) | |
Ligação de proteção | Diodo Z |
Extensão da linha | 10 m |
PVC preto [PVC] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
Conector de encaixe para válvula | |
Designação padrão | Conector de encaixe para válvulas |
Normas/disposições | EN 175301-803 |
Código | 1400607 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1D |
Chave de produto | AF1DDA |
Página de catálogo | Página 229 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356510790 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 384,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 393 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |