SAC-2P-M12MS/0,5-PUR/ZC-1L-S
-
Cabo para sensor/atuador
1319285
Cabo para sensor/atuador, 2-polos, PUR, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação: A, com 1 LED, para Conector de válvula Festo ZC, com 1 LED, Ligação: Circuito de proteção e redução da corrente de manutenção, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 2 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material da caixa conector de válvula | TPE-U |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material de contato | CuSn |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | 1 LED |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 2 |
Tipo de codificação | A |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
TPU GF (Porta-contatos) | |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula Festo ZC |
Número de pólos | 2 |
Material | CuSn (Contato) |
PA (Caixa) | |
Ligação de proteção | Circuito de proteção e redução da corrente de manutenção |
Extensão da linha | 0,5 m |
PUR cinza [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Número de pólos | 2 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR cinza [PUR] |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 2x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 3,40 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Condutor individual, cor | preto, preto |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição fixa) |
-10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 (Conector M12) |
IP67 (Conector M12) | |
IP65 (Conector de encaixe de válvula) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Conector de válvula) |
-30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-5 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1319285 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1D |
Chave de produto | AF1DWA |
GTIN | 4063151604363 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 17,35 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 17,35 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP