UL registrado
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Cabo sensor/atuador, 17 polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, conector reto M12 SPEEDCON, codificação A, sobre soquete reto, M12 SPEEDCON, codificação A, comprimento do cabo: 20 m
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 17 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 1,5 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 17 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 17 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 20 m |
PUR/PVC preto, par trançado [35T] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 105 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 17 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PUR/PVC preto, par trançado [35T] |
Montagem do condutor linha de sinal | 18x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 17x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 9,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | branco-marrom, verde-amarelo, cinza-rosa, azul-vermelho, preto-violeta, cinza/rosa-vermelho/azul, branco/verde-marrom/verde, branco/amarelo-amarelo/marrom-branco/cinza |
Trançado total | 7 pares e 1 de três entrançados em conjunto |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | 142 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | 42 V AC |
Tensão de teste | 1500 V AC |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 46 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 92 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 92 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN EN 60332-1-2 |
conforme VW-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios (conforme EN 50396) |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Código | 1402423 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CNA |
GTIN | 4046356615433 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.172 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.142,6 g |
País de origem | DE |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |