Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SAC-17P-MR/ 5,0-35T SH SCO - Cabo para sensor/atuador
1430268

Cabo para sensor/atuador, 17-polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Economia de espaço – com conectores de encaixe de alta polaridade
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo