UL registrado
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Cabo sensor/atuador, de 12 polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, conector reto M12-SPEEDCON, codificação A, sobre soquete reto M12-SPEEDCON, codificação A, comprimento do cabo: 2,0 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |