UL registrado
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Cabo para sensor/atuador, 12-polos, Soquete reto SPEEDCON, para Soquete angular SPEEDCON, comprimento de cabo: 4 m
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |