Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Cabo híbrido
1328195

Cabo híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: Y / IP65/IP67, para Conector reto M12, codificação: Y / IP65/IP67, comprimento de cabo: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis