UL registrado
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 48 V | 6 A | ||
Dados | 50 V | 0,5 A |
UL registrado
ID de certificação: E221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 48 V | 6 A | ||
Dados | 50 V | 0,5 A |