Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SAC-5P-M12MS/6-92X/M12FSSHOD - Cabo de sistema Bus
1419194

Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, FRNC sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 6 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo