SAC-5P-M12FS/3,2-92X/M12FSSHOD - Cabo de sistema Bus
1073355

Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, FRNC livre de halogênio, preto, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 3,2 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Extremamente robusto: resistente ao óleo, UV e ozônio, resistente a temperaturas de -40 °C ... +105 °C
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo