SAC-4P-MINMS/40,0-960/MINFRVAL
-
Cabo de sistema Bus
1429884
Cabo de sistema Bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, laranja RAL 2003, blindado, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação: A, para Soquete angular 7/8"-16UNF, codificação: A, comprimento de cabo: 40 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Técnica de processo |
Tipo de sensor | FOUNDATION Fieldbus |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Sistema Bus | FOUNDATION Fieldbus |
Tipo de sinal/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ |
Tensão UN | 300 V |
Corrente nominal IN | 5,2 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material do corpo do cabo | TPU |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | BU (DATA-) | 1 (Soquete) |
2 (Conector) | OG (DATA+) | 2 (Soquete) | |
3 (Conector) | SR (Blindagem) | 3 (Soquete) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto 7/8"-16UNF |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular 7/8"-16UNF |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Extensão da linha | 40 m |
FOUNDATION Fieldbus laranja [960] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 56,552 kg/km |
Número de pólos | 2 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | FOUNDATION Fieldbus laranja [960] |
Estrutura do condutor | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,40 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 2x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
1x 0,5 mm² (Cabos secundários) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,24 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 7,50 mm ±0,25 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PO (Linha de sinal) |
Condutor individual, cor | azul, laranja |
Densidade de parede da isolação | 0,50 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 1 par com 1 cordão e preenchimentos para alma |
Cobertura visual da blindagem | 100 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 19,35 Ω/km (Linha de sinal) |
26 Ω/km (Blindagem) | |
Capacidade do cabo | 147 pF/m (com 1 kHz, condutor/blindagem) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Capacidade operacional | 78 nF (com 1 kHz) |
Impedância de linha | 100 Ω ±20 % (com 31,25 kHz) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 75 mm |
Resistência a tração | 260 N |
Atenuação de proteção | 3,00 dB/km (com 39 kHz) |
Anti-inflamabilidade | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Propriedades especiais | Normas UL PLTC-ER e ITC |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
Código | 1429884 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF1FCG |
GTIN | 4046356319096 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 222,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222,22 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP