VS-DSIV-M12FSD/1,0-RJ45
-
Cabo de rede
1656754
Conector de montagem M12, 4 pólos, codificação D, para montagem posterior de painel, com cabo Ethernet AWG 26 flexível (7 fios) e conector RJ45, comprimento: 1 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão nominal (III/3) | 60 V |
Corrente nominal | 1 A |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Material caixa | CuZn/PA |
Revestimento externo, material | PUR |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Extensão da linha | 1 m |
Ethernet [93E] | |
Blindado | sim |
Peso do cabo | 42 kg/km |
Tipo de cabo | Ethernet |
Tipo de cabo (código) | 93E |
Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
Estrutura dos condutores | 2x2xAWG26/7 PIMF |
Diâmetro externo de linha | 6,70 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
Material de isolamento do condutor | Célula PE |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ≤ 1,05 mm |
Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Tensão nominal da linha | máx. 125 V |
Tensão de teste da linha | 1000 V |
Resistência da linha | ≤ 150 Ω/km |
Resistência de isolamento do cabo | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | 5,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 % (com 100 MHz) |
Capacidade operacional | 42 pF |
Velocidade de sinal | 0,72 c |
Resistência a tração | 30 N (na instalação) |
10 N (após instalação) | |
Menor Raio de curvatura, instalação móvel | 34 mm |
Atenuação de proteção | 60,00 dB (até 1.000 MHz) |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1/2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Resistência ao gás de combustão | conforme IEC 61034-1/2 |
Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-2-2 |
Outras resistências | Resistência a micróbios conforme VDE 0282 Parte 10 |
Resistência à hidrólise conforme DIN 53504 | |
Propriedades especiais | Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67/IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1656754 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | ABNMAY |
GTIN | 4046356030069 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 86,4 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 83,2 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP