NBC-MSD/22,6-939/MSD SCO SI
-
Cabo de rede
1425180
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON / IP65, para Conector reto M12 SPEEDCON / IP65, comprimento de cabo: 22,6 m, Artigo controlado de acordo com as especificações do cliente / aplicação na tração
Detalhes do produto
Geral | A condutividade elétrica do cabo é testada a 100%. |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | D |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | PROFINET |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 100 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP65 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Blindado | sim |
Cor do corpo de pega | preto |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PA (Porta-contatos) | |
TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
Grau de proteção | IP65 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON / IP65 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Grau de proteção | IP65 |
Extensão da linha | 22,6 m |
PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 [939] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 71 kg/km |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PROFINET BETAtrans® Aplicações ferroviárias CAT5 [939] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 4,4 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,75 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,4 mm ±0,1 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,60 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | preto |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | Célula PE |
Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Capacidade do cabo | 44 nF/km (condutor-condutor) |
Impedância de linha | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 125 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 6 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 40 mm |
Resistência a tração | ≤ 60 N (curto prazo) |
≤ 15 N (contínuo) | |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 76 dB (com 1 MHz) |
71 dB (com 4 MHz) | |
64 dB (com 10 MHz) | |
60 dB (com 16 MHz) | |
56 dB (com 31,25 MHz) | |
52 dB (com 62,5 MHz) | |
48 dB (com 100 MHz) | |
45 dB (com 155 MHz) | |
42 dB (com 200 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 73 dB (com 1 MHz) |
68 dB (com 4 MHz) | |
61 dB (com 10 MHz) | |
57 dB (com 16 MHz) | |
53 dB (com 31,25 MHz) | |
49 dB (com 62,5 MHz) | |
45 dB (com 100 MHz) | |
42 dB (com 155 MHz) | |
39 dB (com 200 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 25 dB (com 1 MHz) |
25 dB (com 4 MHz) | |
28 dB (com 10 MHz) | |
28 dB (com 16 MHz) | |
27 dB (com 31,25 MHz) | |
26 dB (com 62,5 MHz) | |
25 dB (com 100 MHz) | |
25 dB (com 155 MHz) | |
23 dB (com 200 MHz) | |
Atenuação de proteção | 1,5 dB (com 1 MHz) |
3,3 dB (com 4 MHz) | |
5,3 dB (com 10 MHz) | |
6,9 dB (com 16 MHz) | |
9,9 dB (com 31,25 MHz) | |
14,5 dB (com 62,5 MHz) | |
18,8 dB (com 100 MHz) | |
23,6 dB (com 155 MHz) | |
27,3 dB (com 200 MHz) | |
60,00 dB (até 1.000 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
conforme EN 60684-2 | |
Anti-inflamabilidade | conforme EN 60332-1-2 |
conforme EN 50266-2-5 | |
conforme ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Resistência ao gás de combustão | EN 61034-2 |
Resistência ao óleo | conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 902 |
Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Cabo interno Ia, Ib, II / cabo externo Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Classificação C / F1) | |
NF F16-101 (Cabo interno A1, A2, B / cabo externo A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Classe A) | |
Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme EN 60684-2, 72 h com 100 °C, IRM 903) |
resistente a ozônio (conforme EN 50306-4, 72 h com 40 °C, método B, concentração de volume 200 x 10-6) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
160 °C (Curto-circuito) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1425180 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1C |
Chave de produto | AF1CJN |
GTIN | 4055626386560 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.501,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.501,6 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP