NBC-M8MSD/ 2,0-93B/R4AC
-
Cabo de rede
1158965
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M8, para Conector reto RJ45, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 8.2 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | D |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M8 |
Conexão 2 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45, reto |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA |
Material Caixa | PA |
Cor (Caixa) | preto |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Extensão da linha | 2 m |
PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 20,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 600 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 3 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 20 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 46 mm |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 80 dB (com 1 MHz) |
76 dB (com 4 MHz) | |
70 dB (com 10 MHz) | |
65 dB (com 16 MHz) | |
63 dB (com 20 MHz) | |
60 dB (com 31,25 MHz) | |
55 dB (com 62,5 MHz) | |
50 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 2,1 dB (com 1 MHz) |
4 dB (com 4 MHz) | |
6,3 dB (com 10 MHz) | |
8 dB (com 16 MHz) | |
9 dB (com 20 MHz) | |
11,4 dB (com 31,25 MHz) | |
16,5 dB (com 62,5 MHz) | |
21,3 dB (com 100 MHz) | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
Resistência ao óleo | resistência ao óleo condicionada |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector M12) |
M8 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-114 |
Código | 1158965 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1B |
Chave de produto | AF1BJI |
GTIN | 4063151165673 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 123,68 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 123,68 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP