SAC-5P-M12MSL/0,6-500/FSL FE
-
Cabo de potência
1425014
Cabo de potência, 5-polos, PVC, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação: L, para Soquete reto M12, codificação: L, comprimento de cabo: 0,6 m, para corrente contínua até 16 A / 63 V
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de energia |
Aplicação | Fornecimento de energia |
Número de pólos | 5 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | L |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material do corpo do cabo | PP |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 63 V DC |
Corrente nominal IN | 16 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Tipo de codificação | L (Energia) |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Tipo de codificação | L (Energia) |
Extensão da linha | 0,6 m |
PVC cinza [500] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 205 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 5 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 141x 0,15 mm |
Tensão de alimentação AWG | 14 |
Perfil de conexão | 5x 2,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 3 mm ±0,1 mm |
Diâmetro externo de linha | 10,10 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, branco, azul, preto, rosa |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,36 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,76 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 8 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 51 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 101 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (Cable Flame) |
conforme UL 758/1581 FT1 | |
conforme DIN EN 60332-1-2 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404, 168 h a 60 °C |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-111 |
Código | 1425014 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CDP |
GTIN | 4055626383514 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 195,99 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 195,99 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 3,629 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
PROT M12 MS PWR - Bujão roscado 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capa de proteção 1430873
-
PROT-M12 FS - Capa de proteção 1560251
-
SAC BIT M12-D16 - Ferramenta 1200305
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação L especial
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP