UL registrado
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
ID de certificação: E468743Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Cabo de potência, 4-polos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: T, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 1,5 m, para corrente contínua até 12 A/63 V
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |