VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 2,0
-
Cabo Patch
1654015
Cabo FireWire montado, blindado, cor: RAL 5021 (azul), revestimento externo PUR, FireWire/IP67 sobre FireWire/IP67, comprimento: 2 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Tipo de sensor | FireWire |
Número de pólos | 6 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão nominal (III/3) | 125 V |
Corrente nominal | 1 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | FireWire (400 Mbit/s) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 1000 |
Material vedação | FPM |
Material caixa | PA |
Revestimento externo, material | PUR |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto FireWire |
Grau de proteção | IP67 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto FireWire |
Grau de proteção | IP67 |
FireWire [980] | |
Blindado | sim |
Peso do cabo | 59 kg/km |
Tipo de cabo | FireWire |
Tipo de cabo (código) | 980 |
Tipo de sinal/categoria | USB CAT7, 480 MBit/s |
FireWire CAT7, 400 MBit/s | |
Estrutura dos condutores | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Diâmetro externo de linha | 6,70 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,20 mm |
Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
Tensão de alimentação AWG | 20 |
Material de isolamento do condutor | Célula PE (Linha de sinal) |
PVC (Tensão de alimentação) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ≤ 1,05 mm (Linha de sinal) |
nom. 1,4 mm (Tensão de alimentação) | |
Condutor individual, cor | branco-azul, branco-laranja, branco, preto |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
Trançado total | 2 pares e 2 condutores de alimentação de tensão para alma |
Blindagem | Condutores de cobre galvanizados |
Tensão nominal da linha | ≤ 125 V |
Tensão de teste da linha | 1000 V |
Resistência da linha | 150 Ω/km |
Resistência de isolamento do cabo | 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | 5,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 % (com 100 MHz) |
Capacidade operacional | 42 pF (por metro) |
Tempo de processamento de sinal | 4,6 ns/m |
Velocidade de sinal | 0,72 c |
Supressão da interferência | 90,00 dB (até 1.000 MHz) |
Resistência a tração | ≤ 30 N |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 5 x D |
Atenuação de proteção | 60,00 dB (até 1.000 MHz) |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme IEC 60332-2-2 |
Outras resistências | Resistência a micróbios conforme DIN VDE 0282 |
Resistência à hidrólise conforme DIN 53504 | |
Propriedades especiais | Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Conector/suporte |
Código | 1654015 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | ABNDBA |
GTIN | 4017918970345 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 186,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 186,7 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP