Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FL LCX PIG-EF142-N-N - Cabo de antena
2700677

Cabo de antena, diâmetro exterior: 5 mm, condutor interno: flexível, atenuação: 0,3 / 0,5 / 0,8 dB com 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, conexão: 2 x N (macho), comprimento do cabo: 0,5 m

Detalhes do produto








Suas vantagens

Sem halogênio
Instalação fácil graças ao condutor interno flexível
Retardador de chama
Resistente a óleo
Resistente a UV
Para áreas exteriores