Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne fusível
3048593

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: Class CC, tensão nominal: 600 V, corrente nominal: 30 A, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 16 mm2, bitola:  1 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeamento simples
Para insertos de fusível CC 10 x 38 conforme UL 4248-4
Versão em bloco de 2 polos
Porta-fusíveis para proteger até 600 V