Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ST 6-TWIN-PE - Borne terra
3036482

Borne terra, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidades de identificação adicionais
Pontos de aperto isentos de corrosão
Resistências de contato baixas
Verificado para aplicações ferroviárias