TBT 10-TB 95
-
Borne de captação
3251210
Borne de captação, encaixável, para a conexão de bitolas menores, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 1, tipo de conexão: Conexão especial e mista, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: na base, cor: cinza escuro
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O terminal de detecção completamente isolado e opcional possibilita uma detecção de tensão
Ampla área de identificação
Terminal de detecção, para encaixe no cone de inserção lateral