Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SPTAF 1/ 4-3,5-EL BU - Borne de placa de circuito impresso
1179706

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 1,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: SPTAF 1/..-EL, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: azul, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Botão de desconexão de operação com os dedos para um elevado conforto operacional
Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado