SPT-SMD 1,5/ 5-H-3,5 R44
-
Borne de placa de circuito impresso
1824556
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos por linha: 5, família de artigos: SPT 1,5/..-H-SMD, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto, Layout de pinos: Geometria linear do pad, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: Cinta com 44 mm de largura
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
Família de produtos | SPT 1,5/..-H-SMD |
Linha de produtos | COMBICON Terminals S |
Número de pólos | 5 |
Passo | 3,5 mm |
Número de conexões | 5 |
Número de linhas | 1 |
Quantidade de potenciais | 5 |
Layout de pinos | Geometria linear do pad |
Quantidade de pinos de solda por potencial | 1 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 17,5 A |
Tensão UN | 160 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 160 V |
Tensão de teste (III/3) | 2,5 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 160 V |
Tensão de teste (III/2) | 2,5 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensão de teste (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia de conexão | |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Tipo de montagem | SMD solda |
Layout de pinos | Geometria linear do pad |
Instruções de processamento | |
Processo | Solda por refusão |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classificação Temperatura Tc | 260 °C |
Ciclos de solda na refusão | 3 |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | galvanizada a quente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Material isolante | LCP |
Grupo de material isolante | IIIa |
CTI conforme IEC 60112 | 175 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Dados de material - elemento de comutação | |
Cor (Elemento de acionamento) | branco (9010) |
Material isolante | PA GF |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Instrução para funcionamento | As âncoras de solda nos polos externos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda SMD. |
Instrução de montagem: | O artigo não é adequado para uma limpeza PCB com líquidos. |
Desenho de medidas |
|
Passo | 3,5 mm |
Largura [w] | 18 mm |
Altura [h] | 7,7 mm |
Comprimento [l] | 13,6 mm |
Medidas do pino | 0,7 x 0,3 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Geometria Pad | 1,6 x 4 mm |
Distância de pinos | 7 mm |
Teste de conexão | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N | |
Teste de flexão | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | IIIa |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 2,5 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 1,6 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 5 s |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Desenho de medidas |
|
Tipo de embalagem | Cinta com 44 mm de largura |
Largura da fita [W] | 44 mm |
Medida exterior da bobina [W2] | ≤ 50,4 mm |
Diâmetro de bobina [A] | ≤ 330 mm |
Tipo de embalagem | Bolsa transparente |
Nível ESD | (D) eletrostaticamente dissipativo |
Especificação de teste | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Código | 1824556 |
Unidades por embalagem | 300 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AALD |
Chave de produto | AALDAB |
Página de catálogo | Página 7 (NTK-2014) |
GTIN | 4046356816656 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3,743 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,743 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
A 0,5 - 8 - Terminal tubular 3202481
-
A 0,75- 8 - Terminal tubular 3202504
-
A 1 - 8 - Terminal tubular 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Terminal tubular 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Terminal tubular 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Terminal tubular 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Terminal tubular 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Terminal tubular 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Alicate de crimpagem 1212034
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Concebido para a integração no processo de solda SMT
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP