Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SPT 5/ 2-V-7,5-ZB TR - Borne de placa de circuito impresso
1172270

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, bitola nominal: 6 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: SPT 5/..-V, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem ziguezague W, Comprimento de pino [P]: 4,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: Bandeja

Detalhes do produto









Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso