Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PTDA 1,5/ 2-3,5 MC RD/GY35BD+- - Borne de placa de circuito impresso
1118849

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 240 V, bitola nominal: 1,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: PTDA 1,5/, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Formato arredondado para um design individualizado dos equipamentos
Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda