PTDA 1,5/ 2-3,5 GY
-
Borne de placa de circuito impresso
1215545
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 240 V, bitola nominal: 1,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: PTDA 1,5/, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: cinza, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
Família de produtos | PTDA 1,5/ |
Linha de produtos | COMBICON Terminals S |
Número de pólos | 2 |
Passo | 3,5 mm |
Número de linhas | 1 |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Quantidade de pinos de solda por potencial | 2 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 17,5 A |
Tensão UN | 240 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 200 V |
Tensão de teste (III/3) | 2,5 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 240 V |
Tensão de teste (III/2) | 2,5 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 400 V |
Tensão de teste (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia de conexão | |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 0,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Tipo de montagem | Solda por onda |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | cinza (7042) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Desenho de medidas |
|
Passo | 3,5 mm |
Largura [w] | 8,4 mm |
Altura [h] | 19,5 mm |
Comprimento [l] | 16 mm |
Altura de montagem | 16 mm |
Comprimento do pino de solda [P] | 3,5 mm |
Medidas do pino | 1 x 0,4 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Distância de pinos | 3,5 mm |
Diâmetro do furo de sondagem | 1,3 mm |
Teste de conexão | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N | |
Teste de flexão | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de elevação de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 200 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 2,5 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 240 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 1,25 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 400 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 2 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 5 s |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1215545 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AALB |
Chave de produto | AALBBA |
GTIN | 4063151296315 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,806 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2,568 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Formato arredondado para um design individualizado dos equipamentos
Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP