UPCV3K 4-G-7,62 RD - Borne de passagem
3070440

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 20 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso / plugável, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: vermelho

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Encaixe compatível com família de conectores PC 4- e PC 5
Conexão à prova de vibrações através de terminais flangeados (-F)
Para a montagem em trilho de fixação NS 35/ e NS 15... conforme EN 60715 - ou no UPCV3K 4-G-7,62 - para montagem no trilho de fixação NS 35/... ou NS 32
UPCV3K oferece três saídas de conector por ponto de aperto