Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

MBK-FS/FS BU - Borne de passagem
1406098

Borne de passagem, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 16 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão para conector plano, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 1 mm2, montagem: NS 15, cor: azul

Detalhes do produto







Produtos compatíveis