G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE - Borne de ligação
3244711

Borne de ligação, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 10, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção contra contato