DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Saída | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Saída | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63084Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644BV
ID de certificação: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047798cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Saída | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
Usegroup C | ||||
Saída | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Entrada | 150 V | 30 A | 24 - 10 |