PTFIX 4/18X1,5-G BK - Bloco de distribuição
1047436

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 19, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: colar, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta
Economia de espaço graças a um formato compacto
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal