Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PTFIX 18X1,5-NS35 WH - Bloco de distribuição
1046956

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: branco

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Economia de espaço graças a um formato compacto
Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta