BV
ID de certificação: 59146/A0 BVDNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
Bloco de distribuição funcional, Para bus KNX na instalação em edifícios, bloco individual com jumpeamento interno, cor em conformidade com a codificação de cabos EIB, disposição: Inline, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 24, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |