PTFIX 12X1,5-NS15A GN - Bloco de distribuição
3002964

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 12, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: verde

Detalhes do produto









Produtos compatíveis