FLKM-1771-WH/OE/21X0,5/0,7M
-
Adaptador
2910099
Adaptador de migração para a implementação do Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) em condutores individuais
Detalhes do produto
Tipo de produto | Adaptador frontal |
Propriedades de isolamento | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão operacional máx. admissível | 264 V AC/DC |
Máx. corrente admissível | 2 A (por trilha) |
Máx. corrente de pico admissível | 42 A |
Tipo de operação nominal | 100 % ED |
Freqüência de rede | 50/60 Hz |
Tensão de isolamento nominal | 280 V |
Tensão de teste | 4 kV |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe |
Tipo de conexão | Condutores individuais |
Número de pólos | 21 |
Nota | Identificação dos condutores: impressão dos dígitos branca |
Dimensões dos artigos | |
Largura | 35 mm |
Altura | 242 mm |
Profundidade | 60 mm |
Cabo | |
Comprimento | 0,7 m |
Número de pólos | 21 |
Blindado | não |
Tipo de condutor | Cabo circular montado |
Linha de sinal AWG | 21 |
Perfil de conexão | 21x 0,5 mm² |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | azul |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Isenção de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | UL VW-1 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (através de NN) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 95 % (sem condensação) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL Listed UL 61010-2-201 |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
Posição de montagem | opcional |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2910099 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK21 |
Chave de produto | DK233R |
Página de catálogo | Página 547 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426709 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 461 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 461 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f6f7147d-51ae-480c-809c-a4d3848122f9 |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP