Conectores de encaixe redondos robustos para sinais e potência

Conectores de encaixe redondos robustos para sinais e potência

Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: a gama de conectores de encaixe redondos da Phoenix Contact oferece isso e muito mais.

Suas vantagens

  • Utilização confiável – com formatos robustos e materiais de alta qualidade
  • Conexão rápida e segura com um semigiro – com o travamento rápido SPEEDCON
  • Transmissão de sinais sem interferências – com conectores de encaixe com proteção de EMC
  • Multipolos e com capacidade de potência – com 19 polos para a transmissão de sinais e potências até 70 A

Conectores de encaixe redondos M23 montáveis

Série M23 ADVANCE  

Série M23 ADVANCE

Conector de encaixe M23 robusto para transmissão de sinais

  • 6 a 19 polos
  • com proteção de EMC
  • conexão por crimpagem
  • possível codificação mecânica
  • opcionalmente com travamento rápido SPEEDCON

Conectores de encaixe redondos injetados

Conectores de encaixe redondos injetados  

Conectores de encaixe redondos injetados

M17

  • até 17 polos para a transmissão de sinais
  • até 9 polos para transmissão de potência até 20 A
  • formato reto

M23

  • até 17 polos para a transmissão de sinais
  • 6 ou 8 polos para transmissão de potência até 30 A
  • formato reto ou angular
  • formato angular giratório pela primeira vez a mais de 240°

M40

  • 6 ou 8 polos para transmissão de potência até 70 A
  • formato reto

Guia de cabos ideal

Conector de encaixe redondo M23 giratório  

Conector de encaixe redondo M23 giratório

Girável pela primeira vez: o conector de encaixe redondo M23 angular pode ser girado pela primeira vez em mais de 240°. Deste modo, é possível uma guia de cabos ideal adequada à instalação.

Montagem rápida

Opcionalmente com travamento rápido SPEEDCON  

Opcionalmente com travamento rápido SPEEDCON

Somente um semigiro: com o travamento rápido SPEEDCON da Phoenix Contact, você monta conectores de encaixe redondos com somente um semigiro. Deste modo, você reduz o seu tempo de montagem em até 90%.

Quer saber mais?

Clique no botão seguinte para saber mais sobre o tema conectores de encaixe redondos robustos para sinais e potência.