IQ Technology Com a IQ Technology, sua solução de fornecimento de energia fica inteligente. A UPS inteligente com IQ Technology monitora e otimiza o acumulador de energia, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade de suas instalações. Graças a interfaces integradas para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® ou USB, a UPS pode ser integrada sem problemas em redes industriais existentes.
Inteligência para máxima disponibilidade do sistema
Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) fornecem corrente, mesmo quando a rede falha. Com a nossa IQ Technology você está sempre um passo à frente: ela informa sobre o estado de carga e sobre o tempo restante do acumulador de energia, maximizando sua vida útil operacional e avisando antecipadamente sobre falhas. Todas as informações relevantes são transferidas para seu computador e controladores hierarquicamente superiores.
IQ Technology: inteligência para a máxima disponibilidade do sistema
Gerenciamento inteligente da bateria com IQ Technology
Gerenciamento inteligente da bateria
O gerenciamento inteligente da bateria com IQ Technology detecta o tipo de acumulador de energia conectado, adquire todas as informações relevantes e informa-o sobre as mesmas.
SOC – State of Charge
O estado de carga atual e o tempo restante do acumulador de energia são determinados e exibidos permanentemente.
SOH – State of Health
A vida útil operacional restante da bateria é exibida e ocorre um aviso antecipado sobre uma falha.
Monitoramento inteligente do acumulador de energia
Monitoramento inteligente do acumulador de energia
Controle inteligente da bateria
Identificação automática do tipo de bateria conectado e maximização da vida útil operacional através de uma característica de carga perfeitamente adaptada.
Carregamento inteligente
A adaptação da corrente de carga garante a recarga mais rápida possível e a disponibilidade do acumulador de energia.
Interfaces para a integração em redes industriais
Integração em redes industriais
A QUINT DC UPS pode ser integrada sem problemas através de diferentes interfaces
nas seguintes redes industriais existentes:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Switch de 2 portas
A nossa QUINT DC UPS possui um switch de 2 portas. Assim, o equipamento pode ser integrado de forma flexível em redes industriais.
Sistema de fonte de alimentação inteligente
Live Demo: sistema de fonte de alimentação inteligente
Consulte a Live Demo do nosso sistema de fonte de alimentação na PHOENIX CONTACT Metal Parts Production em Paderborn. Um painel interativo na Cloud exibe constantemente os dados de estado do sistema de fonte de alimentação.
Usuário: demohmi
Senha: Demo1234