PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R
-
Módulo de relé de estado sólido
2982702
PLC-INTERFACE com contato de confirmação, composta por borne básico com conexão a parafuso e relé de estado sólido miniatura integrado, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, 1 contato normalmente aberto, entrada: 24 V DC, saída: 3 ... 33 V DC/10 A
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Para tensões maiores que 250 V (L1, L2, L3) entre bornes iguais de módulos adjacentes deve ser utilizada a placa de divisão PLC-ATP. |
Instrução para funcionamento | Na desconexão segura entre módulos adjacentes deve ser colocada a placa de isolamento de seções PLC-ATP |
Instrução para funcionamento | Não se pode fazer uma conexão combinada de tensões SELV/ PELV e tensões de contato perigosas em canais adjacentes. |
Instrução para funcionamento | A proteção contra toque do artigo deverá ser assegurada pelo construtor de instalações (no caso de tensões >25 V AC/60 V DC). Trata-se de um equipamento de montagem sem proteção contra contato direto. |
Instrução para funcionamento | Cumpre-se um isolamento funcional de módulos adjacentes na direção do trilho de fixação. Se o nível de isolamento requerido pela aplicação for superior (isolamento básico e reforçado), ele deve ser implementado através de medidas adequadas (p. ex. placas de divisão). |
Instrução para funcionamento | Não utilizável para isolamento de circuitos de corrente SELV / PELV em relação a outros circuitos de corrente, uma vez que não fica garantido um isolamento seguro. |
Tipo de produto | Módulo de relé de estado sólido |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | com relé de estado sólido integrado |
Modo de operação | 100 % ED |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Isolamento | Isolamento básico |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 21.03.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,07 W |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Tensão de isolamento nominal | 50 V DC |
Tensão de teste | 0,5 kV |
Tensão de controle UC | 24 V DC |
Corrente de controle IC | 3,5 mA |
Limite de ligação sinal "0" relativo a UN | < 0,4 |
Limite de ligação sinal "1" relativo a UN | > 0,8 |
Tempo de ligação típico | 100 µs |
Tempo de desligamento típico | 500 µs |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto | |
Limitação de sobretensão | > 33 V |
Freqüência de transmissão | 100 Hz |
Denominação | Saída de tensão contínua |
Tipo de contato de comutação | 1 elemento de contato |
Tipo de saída digital | eletrônico |
Tipo de contato | Contato de potência |
Faixa de tensão de saída | 8 V DC ... 33 V DC |
Corrente-limite permanente | 10 A (vide curva derating) |
Corrente de repouso | 5,2 mA |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | < 50 mV |
Circuito de saída | 3 condutores, referenciados ao terra |
Ligação de proteção | Diodo inverso |
Proteção contra surto | |
Denominação | Contato de alarme |
Faixa de tensão de saída | 3 V DC ... 33 V DC |
Corrente-limite permanente | 100 mA |
Limitação de sobretensão | > 33 V |
Queda de tensão com máx. corrente constante limite | < 1,2 V |
Circuito de saída | 2 condutores sem massa |
Indicação de falha | LED vermelho |
Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Proteção contra surto; Diodo supressor |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular TWIN) | |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Torque de aperto | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Em geral, estes bornes precisam ser apoiados com conexão de condutores (segurar com uma mão, suporte da caixa)) |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Grau de proteção (Local de montagem) | IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
UKCA | |
Certificado | Conforme UKCA |
Certificação para construção naval | |
Certificado | TAE0000196 |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Dados de construção naval | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibração | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Directiva de Baixa Tensão |
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente | |
Normas / Determinações | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2982702 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | DK62 |
Chave de produto | DK6223 |
GTIN | 4046356155748 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37,57 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 37,64 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f74b5dc1-e15c-4f0b-93cb-d919e783758a |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexão do sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Conexão do sistema 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Conexão do sistema 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Conexão do sistema 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controlador 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Módulo de expansão 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Módulo de expansão 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controlador 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Controlador 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controlador 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Controlador 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
Suas vantagens
Insensível contra vibrações e choques
Ligação sem desgaste e sem impacto
Ligação de proteção na entrada e saída
Indicação de estado
Saídas de corrente contínua até 24 V DC/10 A
Possibilidade de jumpeamento de módulos adjacentes
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP