Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura
2967989

Relé de estado sólido miniatura plugável, relé de estado sólido de potência, 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada: 5 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

À prova de vibração e impacto
Com vedação RT III (lavável)
Sem desgaste e vida longa
Soldável na placa de circuito impresso
Potência ligada até 24 V DC/3 A