ELR W3/ 9-400 S - Eletrônica de potência
2963569

Relé de carga reversível eletrônico, com acionador suave integrado, corrente de carga 3 x 8 A

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

A parametrização é feita por meio de display e teclado, diretamente no equipamento
Comando local do acionamento possível mediante o teclado
Tempo inicial
Tempo de rompimento
Torque de partida
Tempo de parada
Torque de parada
Torque de frenagem